REF.
069528
Sistema Plexo - Interruptor Bipolar com sinalização 16 AX - IP55 - IK07 - Cinze.
Preço | 27,85 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.680 |
Peso (g) | 86 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Interruptor Bipolar com sinalização 16 AX - 250 V~. Fornecido com lâmpada laranja 1 mA - 230 V~. Acabamento: Cinzento.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar