REF.
069530
Sistema Plexo - Interruptor Bipolar 10 AX - IP 55 - IK 07- Cinzento
Preço | 19,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.590 |
Peso (g) | 691 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Interruptor Bipolar 10 AX - 250 V~. Acabamento: Cinzento.Mais Informação