REF.
069522

Sistema Plexo - Detetor de movimento com neutro (3 condutores) - IP55 - Cinz/Bra

Mais informação
Preço 124,47 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.680
Peso (g) 102

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 10. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Detetor de movimento 230 V~ - 50/60 Hz. Ligação com neutro (3 condutores). Deteção por infravermelhos (tecnologia PIR). Alcance máx. deteção: 8 metros. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1 275 lux. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Para casos de encastrar, recomenda-se instalação em caixas com prof. mínima de 50 mm. Necessita condutor de neutro. Acabamento: Cinzento / Branco. Cargas suportadas (mín. - máx.): • LEDs: 0 a 250 W • lâmpadas fluo compactas: 0 a 250 W • LEDs, LFCs com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA • halogéneo com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 500 VA • tubos fluorescentes com balastro eletrónico ou ferromagnético: 0 a 5 x (2 x 26 W) • incandescentes e halogéneo 230 V±: 0 a 1 000 W Consumo em repouso: 0,035 W.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar