REF.
069619
Sistema Plexo - Comutador de escada luminoso + Botão luminoso - IP 55 - Branco
Preço | 26,88 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.300 |
Peso (g) | 402 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite instalação saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Comutador de escada luminoso + Botão luminoso (NA + NF). Fornecidos com lâmpadas verdes 0,5 mA - 230 V~ ref. 0 694 97. Acabamento: Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar