REF.
069515
Sistema Plexo - Comutador de escada com sinalização sem neutro 6 AX - Cinzento
Preço | 53,14 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.590 |
Peso (g) | 784 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite instalação saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Comutador de escada 6 AX para sinalização sem neutro. Mínimo 60 W - Máximo 1.500 W. Fornecido com lâmpada laranja 1 mA - 230 V~ - ref. 069498. Acabamento: Cinzento.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar