REF.
020519
Rodapé XL³ 4000 - altura 100 mm - 975x975 mm
Preço | 209,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 20.84 |
Peso (g) | 8551 |
Descrição
Características do Produto
Rodapé sobreponível. Altura 100 mm - Para armários largura 975 mm x profundidade 975 mm.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar