REF.
037435
Repartidor em escada para terminais 250 A - 4 barras 25 x 4 mm
Preço | 147,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 8.75 |
Peso (g) | 1617 |
Descrição
Características do Produto
Fixação em calha EN 60715 4 com garra ref. 0 374 39 ou em platina por parafuso M6. 4 barras 25 x 4 mm equipadas com: 1 entrada 120 mm2 - parafusos M10 e 5 saídas 50 mm2 - parafusos M8.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar