REF.
404668
Repartidor automático de fila 125 A HX3 IS 223
Preço | 1 058,04 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 47 |
Peso (g) | 8610 |
Descrição
Características do Produto
Instala-se sobre os montantes funcionais em XL3 4000. Encaixe/desencaixe automático sobre o chassis coluna VX3 IS em conformidade com o índice de serviço IS 223. Base com alimentação por pinças equipada com o repartidor de fila 125 A HX3 (20 módulos disponíveis para os aparelhos modulares). Fornecido com um módulo de alimentação (4 módulos).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar