REF.
004744
Relé multifunções - 8 A - 250 V~
Preço | 209,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.18 |
Peso (g) | 82 |
Descrição
Características do Produto
Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h. Tensão de alimentação: 12 a 230 V±- 50/60 Hz e =. Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V± µ cos ϕ = 1. Largura: 1 módulo. Atrasado à desoperação; atrasado à operação; atrasado à operação/desoperação; de impulsos; de impulsos e contacto de passagem; temporizado à operação; pisca-pisca (saída aberta); totalizador atrasado à operação; totalizador temporizado à operaçãoMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar