REF.
004740
Relé atrasado à operação - 8 A - 250 V~
Preço | 180,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.18 |
Peso (g) | 87 |
Descrição
Características do Produto
Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h. Tensão de alimentação: 12 a 230 V±- 50/60 Hz e =. Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V± µ cos ϕ = 1. Largura: 1 módulo. Permite atrasar a ligação de uma carga (alarme, iluminação, contactor...). O relé de saída liga ao fim da temporização T, iniciada com a alimentação da entrada de comando e desliga com a desalimentação da entrada de comando.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar