REF.
004741
Relé atrasado à desoperação - 8 A - 250 V~
Preço | 176,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.17 |
Peso (g) | 46 |
Descrição
Características do Produto
Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h. Tensão de alimentação: 12 a 230 V±- 50/60 Hz e =. Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V± µ cos ϕ = 1. Largura: 1 módulo. Permite atrasar o desligar de uma carga (ventilação…). O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga após a temporização T iniciada com a desalimentação da entrada de comando.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar