REF.
001919
Caixa multiusos horizontal para quadros Plexo de 12 módulos/fila
Preço | 57,35 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 8.738 |
Peso (g) | 934.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixas multiusos para acoplamento a quadros de 12 módulos por fila com kit de acoplamento ref. 001967. Pode ser equipada com: tomadas de encastrar tipo P17, 16 A e 32 A com pontos de fixação standard, tomada do sistema Plexo IP 55 de encastrar, acessorios de sinalização e comando Osmoz e calha ómega no fundo da caixa para aparelhos modulares. Montagem dos equipamentos com os espelhos 057712/13/15/17.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar