REF.
001918
Caixa multiusos vertical para quadros Plexo de 3 filas
Preço | 99,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 13.009 |
Peso (g) | 1718.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixas multiusos fornecida com charneiras para ligação da tampa ao corpo da caixa. Para acoplamento a quadros de 12 e 18 módulos por fila com kit de acoplamento ref. 001967. Pode ser equipada com: tomadas de encastrar tipo P17, 16 A e 32 A com pontos de fixação standard, tomadas do sistema Plexo IP 55 de encastrar, acessoiros de sinalização e comando Osmoz e calha ómega no fundo da caixa para aparelhos modulares.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar