REF.
095508
Bucins metálicos IP 68 - ISO 50 - capacidade de aperto: 22 - 35 mm
Preço | 59,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2 |
Volume (dm3) | 0.84 |
Peso (g) | 511 |
Descrição
Características do Produto
Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade em neopreno, que garante um IP 68. Conforme a norma EN 50262.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar