REF.
035028
Plexo Caixa Industrial Plástica 220x170x86mm Tampa Opaca IP66-IK08 Cinzento T029
Preço | 30,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.195 |
Peso (g) | 545.00 |
Descrição
Características do Produto
Faces lisas. Liberdade de fixação: - interior: 4 orifícios oblongos no fundo da caixa; - fora do volume de cablagem, nos 4 cantos, por parafusos Ø 4 mm; - por patas de fixação mural ref. 035802; Classe II 0 assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Possibilidade de fixação dos equipamentos em calha ou placa de montagem plena metálica. Fixação dos ligadores IP 2X (ver p. 183), em posição elevada. Abertura e fecho da tampa por parafusos ¼ de volta. Visualização da posição aberta/fechada por marcação I/O na tampa. Tampas imperdíveis (exceto dimensões 310 x 240 e 360 x 270). Dobradiças adaptáveis a todas as caixas a partir de 130 x 130.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar