REF.
555358
Tomadas salientes P17- 16 A - 380/415 V~ - 3P+T - IP66/67
Preço | 37,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 11.672 |
Peso (g) | 1877.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas salientes. Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar