REF.
555454
Tomadas salientes P17 -32 A - 200/250 V~ - 2P+T-IP66/67
Preço | 45,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 18.673 |
Peso (g) | 2591.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar