REF.
555234
Fichas móveis P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+T
Preço | 8,90 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.680 |
Peso (g) | 2008.00 |
Descrição
Características do Produto
Fichas móveis IP 44. Vêm fornecidas desparafusadas.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar