REF.
555489
Tomadas de encastrar P17 - 32 A - 380/415 V~ - 3P+N+T- IP66/67
Preço | 49,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 5.867 |
Peso (g) | 1243.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas para quadro. Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortesMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar