REF.
636008
Calhas de cablagem Lina 25 - PVC cinza RAL 7030 - 40X80 mm
Preço | 10,39 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 40 |
Volume (dm3) | 97.56 |
Peso (g) | 24100 |
Descrição
Características do Produto
PVC cinza RAL 7030. Perfurações laterais com passo de 12,5 mm. Bandas brancas na tampa para marcação por gravura, pinça Dymo ou caneta de feltro indelével. Fornecida com tampa.Comprimento: 2 m.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar