REF.
636947
Calha de cablagem - canal system PVC - paredes lisas 80X60 mm
Preço | 11,61 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 24 |
Volume (dm3) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 50085-2-3. Material: PVC M1. Cor: Cinzenta RAL 7030. Perfurações laterais com passo de 10 mm. Comprimento: 2 m.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar