REF.
095512
Bucins metálicos IP 68 - PG 11 - capacidade de aperto: 6 - 11,5mm
Preço | 6,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.53 |
Peso (g) | 518 |
Descrição
Características do Produto
Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade em neopreno, que garante um IP 68. Conforme as recomendações dos guias UTE C 68-300 e 68-312.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar