REF.
095501
Bucins metálicos IP 68 - ISO 16 - capacidade de aperto: 5,5 - 9,5 mm
Preço | 5,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.53 |
Peso (g) | 375 |
Descrição
Características do Produto
Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade em neopreno, que garante um IP 68. Conforme a norma EN 50262.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar