REF.
401666
Quadro XL3 125 saliente - 1 x 18M
Preço | 67,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 19.96 |
Peso (g) | 2288 |
Descrição
Características do Produto
IP 40-IK 09 com porta. IP 30-IK 08 sem portaClasse II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650 °C. De acordo com as normas IEC 61439-3 e IEC 60670-24. Capacidade 18 módulos por fila. Branco RAL 9003. Quadros totalmente reversíveis (chassis, quadro, porta). Fornecidos com: chassis extraível e basculante; calhas 2 reguláveis em 2 posições (para integrar aparelhos modulares, ou um DPX3 160); calhas desmontáveis individualmente sem ferramenta; placas de entrada de cabos (superior e inferior) desmontáveis sem ferramenta; painéis com fecho por ¼ de volta amovíveis por fila; régua de bornes de terra de ligação por parafuso (desmontável sem ferramenta); placa de etiquetas adesivas para identificação dos circuitos (marcação por módulo). Entre-eixos das calhas de 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas para montagem de produtos não modulares (apenas nos quadros de 2, 3 ou 4 filas). Portas a encomendar separadamente.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar