REF.
646222
Quadro mural 19" basculante Linkeo - RAL 7016 - 12U 600 mm larg. 610 mm prof.
Preço | 800,68 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 256.05 |
Peso (g) | 38000 |
Descrição
Características do Produto
IP 20 - IK 08. Quadros murais com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro de segurança. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos dos quadros LCS2 são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis. Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38. Antracite: RAL 7016.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar