REF.
414035

Quadro estanque Plexo³ p/ fotovoltaico -1 fila de 18 módulos- 1000V=; a equipar

Mais informação
Preço 207,53 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 22.13
Peso (g) 2782

Descrição

Características do Produto

Quadro estanque Plexo³ para fotovoltaico - 1000V=; a ser equipado com 1 fila, 18 módulos IP65 - IK09 - Classe II de isolamento - Resistência aos UV de acordo com a norma ISO 4892-2 - Reversibilidade total da porta e do invólucro - Puxador da porta com chave, tampa e painel frontal seláveis Fornecido com:- faces lisas para montagem de conectores dedicados do tipo MC4 (sem tampas terminais, sem pré furação) - calha de 2 posições para produtos modulares e caixas moldadas - tampas terminais com perfuração directa - 1 obturador de 5 módulos

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar