REF.
058943

Quadro de obra portátil P17 a equipar - IP 44 - invólucro IK 10

Mais informação
Preço 169,50 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 15.3
Peso (g) 1445

Descrição

Características do Produto

Quadros configuráveis de obra com pega integrada para fornecer energia às ferramentas elétricas portáteis. Material: Corpo em ABS, janela em policarbonato. Temperatura de funcionamento: - 25 °C a + 40 °C. Fácil de montar na parede sem necessidade de abrir o quadro (fixa-se pelo exterior do quadro). Janela substituível (peça substituição sob consulta). Possibilidade de enrolar o cabo na lateral do quadro e bloquear o cabo para o transporte. Dimensões (A x L): 506,5 x 181,5 mmIP 44 - invólucro IK 10. Para 3 tomadas de 16 A máx.: tomadas de quadros P17 para uso doméstico ref. 0 576 72 ou 0 576 76; tomadas de quadros P17 IEC 16 A BT com entre-eixos unificados montada na horizontal; 1 suporte adaptador ref. 0 539 48 a equipar com mecanismos Mosaic. Fornecido com 2 obturadores. Equipado com: borne IP 2x para ligação do condutor de proteção e calha DIN para 6 módulos 17,5 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar