REF.
058957
Quadro de obra de piso P17 a equipar - 40 A - 400VA máx.
Preço | 250,30 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 37.82 |
Peso (g) | 3325 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60439-4. Fornecimento provisório de energia a edifícios e eventos. RAL 7016 e RAL 7035. 40 A - 400VA máx. Pode ser equipado com 6 tomadas: tomadas de quadros P17 para uso doméstico ref. 0 576 72 ou 0 576 76; tomadas de quadros P17 IEC 16 A BT com entre-eixos unificados montada na horizontal; 1 suporte adaptador ref. 0 539 48 a equipar com mecanismos MosaicTM. Fornecido com 2 obturadores. Equipado com: borne IP 2x para ligação do condutor de proteção; 9 obturadores modulares; 3 obturadores para as tomadas; calha DIN para 20 módulos 17,5 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar