REF.
412414
Telerruptores standard CX3- Tetrapolares 16 A - 400 V~ - 24V - 4F
Preço | 97,60 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.37 |
Peso (g) | 234 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60669-2-2. Os auxiliares e o compensador podem ser associados aos telerruptores standard.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar