REF.
419949
RX3 Disjuntor 1P+N - 16A 230V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 1 mód.
Preço | 22,65 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.630 |
Peso (g) | 1060.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X.Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar