REF.
412559
Contactores de potência CX³ silencioso - bobina 230V~- 2P 40 A - 250 V ~- 2 mód.
Preço | 96,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 245.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência silenciosos, com comando manual - bobina 230 VA. Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função testeMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar