REF.
412549
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 3P 40 A -3NA - 400 V ~- 3 mód.
Preço | 121,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.520 |
Peso (g) | 326.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar