REF.
412541
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 4P 63 A - 4NA - 400 V ~- 3 mód.
Preço | 178,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.520 |
Peso (g) | 344.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 230 VA De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 AMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar