REF.
412431
Sinalização auxiliar contactores CX³ 40A / 63A - 5A 250V~ - NA+NF - 0,5 mód.
Preço | 65,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.210 |
Peso (g) | 54.00 |
Descrição
Características do Produto
Auxiliares de sinalização Contactos auxiliares inversores Permitem sinalizar o estado da posição dos contactos do produto ao qual estão associados. Utiliza-se com contactores de 2 módulos 25 A. 2 auxiliares máximo por contactor. Monta-se à esquerda do contactor.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar