REF.
412280
Descarregadores - risco muito elevado - T1+T2 - limp 35 kA/pólo - 440V~(IT)-1P
Preço | 527,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.369 |
Peso (g) | 420.00 |
Descrição
Características do Produto
T1+T2 - Iimp 35 kA/pólo - 440 VA (IT) Up: 2,5 kV, Uc: 440 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS, IT Proteção recomendada: DPX3 160 (80 A) Proteção das instalações de risco muito elevado Instalações de potência equipadas com pára-raios de acordo com a norma IEC 62305 Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar