REF.
412200
Descarregadores de sobretensões para linhas telefónicas e redes de comunicação
Preço | 210,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.198 |
Peso (g) | 60.00 |
Descrição
Características do Produto
Proteção de equipamentos ligados à linha telefónica (telefone, modem, fax,...) em complemento dos descarregadores de sobretensão de baixa tensão (RTIEBT - secção 443) Ligação: RJ 45 (compatível com RJ 11) e parafusos. De acordo com as normas IEC/EN 61643-21. In/Imáx= 10/20 kA (kA total com conector RJ 45). Tensão nominal (Uc) - 180V. 1 módulo.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar