REF.
406291
Comandos motorizados DX³ - 230 V~ - standard - 1 módulo
Preço | 275,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.962 |
Peso (g) | 165.00 |
Descrição
Características do Produto
Comandos motorizados. Montam-se à esquerda de disjuntores, disjuntores diferenciais (até 63 A e até 10 kA) e interruptores diferenciais de 1 mód./pólo. Permitem a abertura e fecho à distância do aparelho associado. Podem receber um auxiliar de comando + um auxiliar de sinalização ou um auxiliar de sinalizaçãoMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar