REF.
406266
Contacto aux. inversor + sinal defeito inversor (CA+SD) DX³ - 6A-250 V~-1 mód.
Preço | 61,66 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.229 |
Peso (g) | 77.00 |
Descrição
Características do Produto
Auxiliares Dx3 Contacto auxiliar inversor + contacto de sinal de defeito inversor (CA+SD) - sinaliza a abertura, sob defeito, do aparelho associado. Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores Aceitam a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar