REF.
406260
Contacto sinal de defeito inversor SD para DX³ - 6A - 250 V~ - 0.5 módulos
Preço | 38,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.229 |
Peso (g) | 52.00 |
Descrição
Características do Produto
Auxiliares Dx3 Contacto sinal de defeito inversor (SD) - Pode ser transformado em 2 contactos auxiliares inversores (CA+CA). Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina. Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores Aceitam a passagem do pente de alimentação.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar