REF.
402070
RX3 Interruptor diferencial 4P 25A 300mA 400V~. Tipo AC, 4mód. Neutro a direita.
Preço | 88,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 329.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor diferencial RX3 - de 25 A a 63 A, detetam os defeitos em componente alternada -tipo AC. Em conformidade com IEC 61008-1. Entrada por cima, saída por baixo.Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar