REF.
003953
Descarregadores monobloco protegido -T2, Imax: 12 kA/pólo - 3P+N Para Q. Entrada
Preço | 292,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.005 |
Peso (g) | 408.00 |
Descrição
Características do Produto
Para proteção quadros de entrada. Descarregadores de sobretensões do tipo 2, com proteção interna contra sobrecargas e curto-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 61643-11. Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364. Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir . Para redes 230/400 V±, 50/60 Hz . 6 módulos. Proteção de quadro de entrada, proteção de instalações de tipo residencial e pequeno terciário (risco médio). In: 10 kA/pólo, Uc: 275 VA. Regimes de neutro: TT, TNSMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar