REF.
646508
Prateleiras telescópicas Linkeo sobre 4 montantes 19” altura 1U - 425 mm
Preço | 164,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.66 |
Peso (g) | 4112 |
Descrição
Características do Produto
Preto: RAL 9005. Fixação por parafuso. Carga máx.: 30 kg. Para armários prof. 600 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar