REF.
058000
Posto carregamento monofásico isolante-Modo 3 - 3,7kW-proteção DC 6mA integrada
Preço | 1 301,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 20.4 |
Peso (g) | 3705 |
Descrição
Características do Produto
Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 3 IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão 3,7 / 4,6 kW - 16/20 A Para carregamento de 1 veículo Proteção DC integrada: 6mAMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar