REF.
353200
New Sfera - Módulo leitor de cartões RFID
Preço | 232,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.360 |
Peso (g) | 262.00 |
Descrição
Características do Produto
Para abertura de trinco mediante aproximação do cartão (chave eletrónica) Gestão até um máx. de 20 000 cartões. Inclui um relé (contactos NF - NA) e bornes (CP-P1-P2) para ligação de um botão local para abertura de porta. A chave eletrónica para abertura de porta (cartão) pode ser programada com o mesmo módulo ou com PC descarregando o arquivo de programação no módulo. Equipado com botão para restabelecer a programação e LEDs para indicação visual do estado de acesso. Retroiluminação noturna com LEDs. Ligação a outros módulos através do cabo múltiplo incluído. O módulo também pode ser utilizado de forma independente, com alimentação e funcionamento autónomos, apenas para abertura de porta. O dispositivo pode ser configurado manualmente ou via PC utilizando software TiSferaDesign. A completar com frontal de acabamento.Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar