REF.
353200

New Sfera - Módulo leitor de cartões RFID

Mais informação
Preço 241,19 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.360
Peso (g) 262.00

Descrição

Características do Produto

Para abertura de trinco mediante aproximação do cartão (chave eletrónica) Gestão até um máx. de 20 000 cartões. Inclui um relé (contactos NF - NA) e bornes (CP-P1-P2) para ligação de um botão local para abertura de porta. A chave eletrónica para abertura de porta (cartão) pode ser programada com o mesmo módulo ou com PC descarregando o arquivo de programação no módulo. Equipado com botão para restabelecer a programação e LEDs para indicação visual do estado de acesso. Retroiluminação noturna com LEDs. Ligação a outros módulos através do cabo múltiplo incluído. O módulo também pode ser utilizado de forma independente, com alimentação e funcionamento autónomos, apenas para abertura de porta. O dispositivo pode ser configurado manualmente ou via PC utilizando software TiSferaDesign. A completar com frontal de acabamento.

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar