REF.
345510

Módulo de teclado adicional - acabamento Níquel

Mais informação
Preço 461,47 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.196
Peso (g) 291

Descrição

Características do Produto

Módulo de teclado com botões no acabamento Níquel o para abertura de trincos em sistemas de 2 fios onde exista pelo menos um módulo de ecrã Linha 5000 (345000). O módulo de teclado está equipado com relés com contactos (F – NA –NF) e terminais (CP – P1) para ligar um botão de abertura de porta local. Pode ser programado a partir da aplicação Home + Project. Equipado com botão para repor a programação, com LEDs para indicação visual do estado de acesso e com retroiluminação noturna. O dispositivo, a completar com um quadro de acabamento adequado, pode ser utilizado autonomamente ou combinado com um módulo de ecrã numa composição 3+1. Permite ser instalado com caixa de encastrar 1 módulo (350010), com caixa saliente (345311) ou com o acessório dedicado para uma composição 3+1 (345341).

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar