REF.
345520

Módulo adicional para acesso inteligente RFID

Mais informação
Preço 208,00 € *
Embalagem (Unidades) N/D
Volume (dm3) 1.196
Peso (g) 331

Descrição

Características do Produto

Módulo de acesso inteligente RFID/Bluetooth para abertura de portas em sistemas de 2 fios onde exista pelo menos um módulo de ecrã Linha 5000 (345000), utilizando um cartão-chave ou através da aplicação Home + Security via Bluetooth. O módulo de acesso inteligente está equipado com relés com contactos (F – NA – NF) e terminais (CP – P1) para ligar um botão de abertura de porta local, e pode ser programado a partir da aplicação Home + Project. Equipado com botão para repor a programação, com LEDs para indicação visual do estado do acesso e com retroiluminação noturna. O dispositivo, que deve ser completado com um quadro de acabamento adequado, pode ser instalado com caixa de encastrar 1 módulo (350010) ou com caixas salientes (345311 ou 345312).

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar