REF.
345001
Kit de sistema básico composto pelo módulo de ecrã e fonte de iluminação
Descrição
Características do Produto
Módulo de ecrã e áudio/vídeo a combinar com um dos 5 quadros em diferentes acabamentos para a realização de sistemas de 2 fios. Equipado com uma câmara HD com campo de visão grande angular (119° horizontal - 151° diagonal), LEDs brancos para iluminação e sensor crepuscular para visão noturna. Ecrã tátil de 7’’ de alta resolução com vidro inquebrável (IK08), anti impressão digital e com sensor de proximidade para executar o acendimento automático.Fornecido com microfone digital e cancelamento de eco para garantir um ótimo som. A sua interface gráfica flexível e de fácil utilização é adaptável a todos os tipos de edifícios de apartamentos, permitindo a escolha de 3 modos de chamada diferentes: chamada com livro de endereços (lista dos nomes dos moradores), chamada com código numérico ou alfanumérico e chamada com código lógico (área-edifício-piso-apartamento). A chamada direta para a central telefónica e a personalização dos logótipos na página inicial tornam-no também especialmente adequado para contextos de portaria ou de estabelecimentos comerciais. Com várias funcionalidades avançadas, tais como o feedback de voz, a mudança automática de tema (claro/ escuro), a personalização das mensagens ou instruções de boas-vindas e os códigos de acesso temporários, adequa-se a residentes e visitantes de todas as idades e capacidades. Também suporta diferentes formas de acesso ao edifício: abertura com um código no ecrã, com um cartão RFID ou com Bluetooth através da Home + Security App, a aplicação para os residentes. Para a programação e configuração, é necessário utilizar a Home + Project (App ou PC), a ferramenta digital para o profissional. Com esta ferramenta, pode efetuar toda a configuração a partir do seu escritório, partilhá-la com outros profissionais e carregá-la no módulo de visualização por Bluetooth. As alterações dos nomes dos residentes e dos códigos de acesso são efetuadas de forma rápida e inteligente, no local (via Bluetooth) ou à distância (se o módulo estiver ligado via Wi-Fi ou Ethernet). Instalação com caixa de encastrar de 3 módulos (350030) ou caixas salientes (345331 ou 345332). A abertura flexível do módulo facilita a cablagem. Fonte de alimentação para sistemas de áudio e vídeo de 2 fios com dimensão de 6 módulos DIN. Fonte de alimentação 110 - 240 Va.c. @50 - 60 Hz. Saída com duas fontes de alimentação em muito baixa tensão de segurança (uma nos 3 terminais BUS TK, BUS PI e SCS; outra no terminal 1 - 2)* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar