REF.
345530

Módulo adicional de "Teleloop" (laço indutivo)

Mais informação
Preço 283,10 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.196
Peso (g) 361

Descrição

Características do Produto

Módulo “Teleloop” para utilização em conjunto com o módulo de ecrã Linha 5000 (345000). Permite que portadores de aparelhos auditivos (equipados com seletor-T) utilizem a intercomunicação áudio. Neste modo, a prótese auditiva recebe o sinal de áudio diretamente do sistema de amplificação, ignorando o seu próprio microfone, melhorando a qualidade do áudio e reduzindo o ruído de fundo. A ligação ao módulo de ecrã é efetuada através do multi-cabo fornecido. Para completar com um quadro de acabamento adequado (5 acabamentos disponíveis). O aparelho NÃO PODE ser utilizado de modo autónomo, mas apenas como um módulo adicional em combinação com o ecrã Linha 5000 (345000). Pode ser instalado com caixa de encastrar 1 módulo (350010) ou com os acessórios dedicados para uma composição 3+1 (345341 ou 345342).

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar