REF.
036360
Porta interior isolante quadros - altura 500 mm x largura 400 mm
Preço | 155,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 11.03 |
Peso (g) | 1800 |
Descrição
Características do Produto
Montam-se diretamente em quadros Atlantic inox e Marina e com acessório ref. 0 363 69 nos quadros Atlantic metálicos. IPXXB. Poliéster reforçado a fibra de vidro RAL7035, esp.: 4 mm. Face interior quadriculada. Marcação do centro na face exterior. Distância entre porta do quadro e porta interior regulável: 42 a 50 mm. Abertura à direita ou à esquerda. Eixos das dobradiças imperdíveis. Pega integrada para abertura. Corpo de fechadura dupla barra: 1 para alt. 400 a 600 mm, 2 para alt. 700 mm e superior. Recebem os canhões de fechadura.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar